Gewindeverbindung zur Verwendung unter Hochdruck PT 6P / Sechskantstecker

Gewindeverbindung zur Verwendung unter Hochdruck PT 6P / Sechskantstecker
  • Mengenrabatt
[Werkstoff] Edelstahl/EN 1.4301 Equiv. (gesintert)/316/316L/Kohlenstoffstahl/SS, "Fluid used" Wasser/Dampf/Öl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PT6P-8A
PT6P-8A-SU4
PT6P-8A-SU6
PT6P-8A-SU6L
PT6P-10A
PT6P-10A-SU4
PT6P-10A-SU6
PT6P-10A-SU6L
PT6P-15A
PT6P-15A-SU4
PT6P-15A-SU6
PT6P-15A-SU6L
PT6P-20A
PT6P-20A-SU4
PT6P-20A-SU6
PT6P-20A-SU6L
PT6P-25A
PT6P-25A-SU4
PT6P-25A-SU6
PT6P-25A-SU6L
PT6P-32A
PT6P-32A-SU4
PT6P-32A-SU6
PT6P-32A-SU6L
PT6P-40A
PT6P-40A-SU4
PT6P-40A-SU6
PT6P-40A-SU6L
PT6P-50A
PT6P-50A-SU4
PT6P-50A-SU6
PT6P-50A-SU6L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1 Passender Rohraußen-Ø
(mm)

3.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1/4B (8A)13.8

11.87 €

8 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)13.8

15.59 €

4 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/4B (8A)13.8

16.62 €

4 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1/4B (8A)13.8

3.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-3/8B (10A)17.3

12.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)17.3

17.60 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/8B (10A)17.3

19.05 €

2 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)3/8B (10A)17.3

3.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1/2B (15A)21.7

13.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)21.7

20.29 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/2B (15A)21.7

22.02 €

2 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1/2B (15A)21.7

11.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-3/4B (20A)27.2

16.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)27.2

27.65 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/4B (20A)27.2

30.52 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)3/4B (20A)27.2

11.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1B (25A)34.0

17.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)34.0

30.97 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1B (25A)34.0

34.27 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1B (25A)34.0

14.69 €

6 6 Arbeitstage -1 1/4B (32A)42.7

34.55 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)42.7

53.59 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/4B (32A)42.7

60.04 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1 1/4B (32A)42.7

17.37 €

4 6 Arbeitstage -1 1/2B (40A)48.6

43.93 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)48.6

68.97 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/2B (40A)48.6

77.93 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1 1/2B (40A)48.6

22.98 €

3 6 Arbeitstage -2B (50A)60.5

64.69 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)60.5

90.03 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)2B (50A)60.5

102.59 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2B (50A)60.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 12 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support