Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZCSS-F-1.5S
Ausführung | Kugelventil | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Öl | Antriebstyp | Manuell |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | fluoropolymer | ID d(Ø) | 35.7 | Max. Druck(MPa) | 1.9 |
Oberflächenbehandlung | Formgussoberfläche | Kugelventil, Ausführung | 2-Wege | Befestigung, Ausführung | Dichtkonus |
Griffmaterial | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) /PVC | Betriebsluftdruck(MPa) | 0,4-0,7 |
Sie befinden sich auf der Seite für Z Sanitary 3-teiliges Rosetten-Kugelventil (ZCSS-F), die Teilenummer ist ZCSS-F-1.5S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZCSS-F-1.5S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften