Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelventil, H-Serie 10K, kleine Oberfläche

Kugelventil, H-Serie 10K, kleine Oberfläche
  • Mengenrabatt

Stainless steel valve

[Features]
· Product is made of austenitic (Cr-Ni) stainless steel, which is highly corrosion resistant and durable.
· Two series (H&S) are available, taking into account different life cycle stages with different applications/purposes.
· Designed with strength balance in mind.
· The products of H series have been manufactured totally by lost wax casting considering the appearance of the whole equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UESG-1
UESG-1/2
UESG-1/4
UESG-2
UESG-3/4
UESG-3/8
UESG-11/2
UESG-11/4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

67.84 €

4 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

38.91 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2B (15A)1/2B (15A)

38.47 €

6 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)

131.80 €

34 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

48.83 €

4 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

37.24 €

4 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

98.41 €

6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

104.41 €

6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Chemikalien
Nenndruck 10K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung)
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Max. Betriebsdruck(MPa) 1.4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support