H-Serie, 10K-Typ, Rückschlagventil mit Klappe Einschraubausführung, JIS Face-to-Face-Ausführung (JIS B 2011) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

USCS-3/4

Teilenummer
USCS-3/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

110.18 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückschlagklappe Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Chemikalien Nenndruck 10K
Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv. Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 3/4B (20A)
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 3/4B (20A) Max. Betriebsdruck(MPa) 1.4

Sie befinden sich auf der Seite für H-Serie, 10K-Typ, Rückschlagventil mit Klappe Einschraubausführung, JIS Face-to-Face-Ausführung (JIS B 2011) , die Teilenummer ist USCS-3/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer USCS-3/4.

Technischer Support