• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

S-Serie, 10K, mit Flansch, Rückschlagklappe mit Schraubverschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
U10FGC-15
U10FGC-20
U10FGC-25
U10FGC-32
U10FGC-40
U10FGC-50
U10FGCM-15
U10FGCM-20
U10FGCM-25
U10FGCM-32
U10FGCM-40
U10FGCM-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Grundwerkstoff Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

292.05 €

auf Anfrage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.15A (1/2B)15A (1/2B)

319.64 €

auf Anfrage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.20A (3/4B)20A (3/4B)

350.90 €

auf Anfrage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.25A (1B)25A (1B)

398.48 €

auf Anfrage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

460.96 €

auf Anfrage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

463.43 €

auf Anfrage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.50A (2B)50A (2B)

410.48 €

auf Anfrage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.15A (1/2B)15A (1/2B)

447.07 €

auf Anfrage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.20A (3/4B)20A (3/4B)

491.56 €

auf Anfrage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.25A (1B)25A (1B)

559.17 €

auf Anfrage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

643.30 €

auf Anfrage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

775.29 €

auf Anfrage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Chemikalien Nenndruck 10K
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform Max. Betriebsdruck(MPa) 1.4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support