Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BELLOWS-COLLET-5X5 |
BELLOWS-COLLET-5X6 |
BELLOWS-COLLET-6X6 |
BELLOWS-COLLET-8X8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1 (mm) | Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2 (mm) | Außendurchmesser A (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 18 | 2,24 × 10-4 | ||
68.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 18 | 2,24 × 10-4 | ||
68.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 18 | 2,23 × 10-4 | ||
68.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 20 | 2,21 × 10-4 |
Loading...
Ausführung | Faltenbalgkupplung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Bereich Drehmomentübertragung(N•m) | 0.05 bis 1.00 | Volle Länge E(mm) | 25 | Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 |
Eigenschaften | Hohe Wölbungssteifigkeit / Spielfrei / Kompakt | Anwendung | Standard | Drehmoment(Nm) | 0.7845 |
Max. Drehzahl(r/min) | 10000 | Zulässiger Versatzbereich (Parallelversatz)(mm) | 0.02 bis 0.2 | Zulässiger Versatz (Parallelversatz)(mm) | 0.1 |
Zulässiger Versatz (Winkelversatz)(deg) | 2 | Werkstoff - Balg | Edelstahl (EN 1.4306 äquiv.) | Zulässiger Versatz (Versatz in Axialrichtung)(mm) | ±1.25 |
Ausführung | Spannhülse | Flexibilität | ○ | Isokinetisch | ○ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Standard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1(mm)
Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2(mm)
Außendurchmesser A(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften