Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1 (mm) | Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2 (mm) | Bereich Drehmomentübertragung (N•m) | Außendurchmesser A (mm) | Volle Länge E (mm) | Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Versatz (Parallelversatz) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Torsionssteifigkeit (N-mm/Grad) | Maximaler Wellendurchmesser d1×d2 (mm) | Schraubenanzugsmoment (N/cm) | Stellschraube Klemmhülse Typ M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 3.01 bis 5.00 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 14,71 × 10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
72.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 3.01 bis 5.00 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 14,71 × 10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
72.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 3.01 bis 5.00 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 14,71 × 10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
72.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 7 | 3.01 bis 5.00 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 14,71 × 10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
72.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 3.01 bis 5.00 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 14,71 × 10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
72.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 3.01 bis 5.00 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 14,71 × 10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
72.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 3.01 bis 5.00 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 14,71 × 10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
72.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | 3.01 bis 5.00 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 14,71 × 10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
72.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 3.01 bis 5.00 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 14,71 × 10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
72.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 3.01 bis 5.00 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 14,71 × 10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
72.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 3.01 bis 5.00 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 14,71 × 10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
72.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 3.01 bis 5.00 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 14,71 × 10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
72.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | 3.01 bis 5.00 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 14,71 × 10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
72.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | 3.01 bis 5.00 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 14,71 × 10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
72.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 3.01 bis 5.00 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 14,71 × 10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
89.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 9 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 9.5 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 11 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 13 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 14 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 9 | 9 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 9 | 9.5 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 9 | 10 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 9 | 11 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
89.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 9 | 12 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 9 | 13 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
89.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 9 | 14 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 9.5 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 10 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 11 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 12 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 13 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 14 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 13 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 11 | 11 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 11 | 12 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 11 | 13 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 11 | 14 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 13 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | 13 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 5.01 bis 10.00 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17,48 × 10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
105.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 20.01 bis 50.00 | 40 | 48 | 39.227 | 6000 | 2 | 63,98 × 10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | |
105.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 9 | 20.01 bis 50.00 | 40 | 48 | 39.227 | 6000 | 2 | 63,98 × 10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | |
105.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 9.5 | 20.01 bis 50.00 | 40 | 48 | 39.227 | 6000 | 2 | 63,98 × 10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | |
105.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 20.01 bis 50.00 | 40 | 48 | 39.227 | 6000 | 2 | 63,98 × 10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | |
112.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 11 | 20.01 bis 50.00 | 40 | 48 | 39.227 | 6000 | 2 | 63,98 × 10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | |
105.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 20.01 bis 50.00 | 40 | 48 | 39.227 | 6000 | 2 | 63,98 × 10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | |
105.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 13 | 20.01 bis 50.00 | 40 | 48 | 39.227 | 6000 | 2 | 63,98 × 10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | |
112.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 14 | 20.01 bis 50.00 | 40 | 48 | 39.227 | 6000 | 2 | 63,98 × 10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | |
105.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 20.01 bis 50.00 | 40 | 48 | 39.227 | 6000 | 2 | 63,98 × 10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 |
Loading...
Ausführung | Super Zero Oldham-Kupplung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz | Grundwerkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 | Eigenschaften | Hohe Wölbungssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spielfrei / Kompakt | Anwendung | Standard |
Zulässiger Versatzbereich (Parallelversatz)(mm) | 1.1 bis 3.0 | Zulässiger Versatz (Winkelversatz)(deg) | 1 | Beilagscheibenmaterial | Technischer Kunststoff |
Ausführung | Spannhülse | Flexibilität | ○ | elektrische Isolierung | ○ |
Isokinetisch | ○ |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Standard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1(mm)
Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2(mm)
Bereich Drehmomentübertragung(N•m)
Außendurchmesser A(mm)
Volle Länge E(mm)
Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Versatz (Parallelversatz)(mm)
Torsionssteifigkeit(N-mm/Grad)
Maximaler Wellendurchmesser d1×d2(mm)
Schraubenanzugsmoment(N/cm)
Stellschraube Klemmhülse Typ M
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften