Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MF-Kupplungsserie

MF-Kupplungsserie
  • Mengenrabatt

Low cost coupling that uses zinc die casting for the hub part (boss part), and urethane rubber for the sleeve.

[Features]
· MF coupling consists of one rubber sleeve and two hubs made of zinc die-cast (surface treated).
· Sleeves and hubs have splines on inner and outer diameters, respectively, which engage and transmit torque.
· Fastening to shaft is by set screw.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MF-020-3X3
MF-020-3X4
MF-020-3X5
MF-020-3X6
MF-020-3X7
MF-020-3X8
MF-020-3X10
MF-020-4X4
MF-020-4X5
MF-020-4X6
MF-020-4X7
MF-020-4X8
MF-020-4X10
MF-020-5X5
MF-020-5X6
MF-020-5X7
MF-020-5X8
MF-020-5X10
MF-020-6X6
MF-020-6X7
MF-020-6X8
MF-020-6X10
MF-020-7X7
MF-020-7X8
MF-020-7X10
MF-020-8X8
MF-020-8X10
MF-020-10X10
MF-030-6X6
MF-030-6X8
MF-030-6X10
MF-030-6X12
MF-030-6X14
MF-030-6X15
MF-030-6X16
MF-030-8X8
MF-030-8X10
MF-030-8X12
MF-030-8X14
MF-030-8X15
MF-030-8X16
MF-030-10X10
MF-030-10X12
MF-030-10X14
MF-030-10X15
MF-030-10X16
MF-030-12X12
MF-030-12X14
MF-030-12X15
MF-030-12X16
MF-030-14X14
MF-030-14X15
MF-030-14X16
MF-030-15X15
MF-030-15X16
MF-030-16X16
MF-040-10X10
MF-040-10X16
MF-040-10X18
MF-040-16X16
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBereich Drehmomentübertragung
(N•m)
Standard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1
(Ø)
Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2
(Ø)
Außendurchmesser A
(Ø)
Volle Länge E
(mm)
Drehmoment
(N•m)
Zulässiger Versatzbereich (Parallelversatz)
(mm)
Zulässiger Versatz (Parallelversatz)
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Maximaler Wellendurchmesser d1×d2
(mm)
Stellschraube Typ M

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.003320240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.003420240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.003520240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.003620240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.003720240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.003820240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 100.05 bis 1.0031020240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.004420240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.004520240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.004620240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.004720240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.004820240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 100.05 bis 1.0041020240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.005520240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.005620240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.005720240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.005820240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.0051020240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.006620240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.006720240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.006820240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.0061020240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.007720240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.007820240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

12.26 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.05 bis 1.0071020240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.008820240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

11.88 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.0081020240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

12.26 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.05 bis 1.00101020240.3920.02 bis 0.20.15-10~601,72 × 10-410M4

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.006630331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.006830331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.0061030331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.0061230331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.0061430331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.0061530331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.0061630331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.008830331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.0081030331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.0081230331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.0081430331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.0081530331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.0081630331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.82 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.01 bis 3.00101030331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.00101230331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.00101430331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.00101530331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.00101630331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.00121230331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.00121430331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.00121530331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.00121630331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.00141430331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.00141530331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.00141630331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.00151530331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.00151630331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

16.32 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.00161630331.2750.02 bis 0.20.2-10~6012,26 × 10-416M5

29.63 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 103.01 bis 5.00101040403.9230.21 bis 0.400.35-10~6046,58 × 10-420M5

29.63 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 103.01 bis 5.00101640403.9230.21 bis 0.400.35-10~6046,58 × 10-420M5

29.63 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 103.01 bis 5.00101840403.9230.21 bis 0.400.35-10~6046,58 × 10-420M5

29.63 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 103.01 bis 5.00161640403.9230.21 bis 0.400.35-10~6046,58 × 10-420M5

Loading...

Grundlegende Informationen

Zulässige Fehlausrichtung Winkelfehlstellung / Radialversatz Anwendung Standard Max. Drehzahlbereich(r/min) 2001 bis 4,000
Eigenschaften Vibrationsabsorptionsfähigkeit / Kompakt Grundwerkstoff Andere Legierungen Kategorie Kupplungskörper
Max. Drehzahl(r/min) 3000 Zulässiger Versatz (Winkelversatz)(deg) 1 Beilagscheibenmaterial PU-Garn
Ausführung Stellschraube Andere Arten von Legierungen Zinkguss Flexibilität
elektrische Isolierung Isokinetisch

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support