• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ChemiFit C1S-Serie weibliche Buchse EFC-C1S

ChemiFit C1S-Serie weibliche Buchse EFC-C1S
The EFC-C1S female connector is thoroughly processed not to use oil. Parts are cleaned and assembled in clean rooms and no oil or grease is used, even on the sealing material.

(i)Hinweis

  • Die Mindestbestellmenge bestimmter Produkte wird ab April 2021 geändert.Bitte prüfen Sie die Details in der Anfrage- / Bestell-Maske.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EFC4-R1/8-C1S
EFC6-R1/4-C1S
EFC6-R1/8-C1S
EFC8-R1/4-C1S
EFC10-R1/4-C1S
EFC10-R3/8-C1S
EFC12-R1/2-C1S
EFC12-R3/8-C1S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Schraubengröße T (R)

26.59 €

5 8 Arbeitstage 41/8

40.10 €

5 6 Arbeitstage 61/4

36.40 €

5 6 Arbeitstage 61/8

46.17 €

5 6 Arbeitstage 81/4

55.88 €

5 6 Arbeitstage 101/4

46.71 €

5 8 Arbeitstage 103/8

60.96 €

5 8 Arbeitstage 121/2

55.23 €

5 8 Arbeitstage 123/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Anschluss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel
Haupteinheits-Material Spezial-Polypropylen-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck / Saubere Umstände Werkstoff Gewinde Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Dichtungswerkstoff EPDM Schraubmontage, Richtung Buchse Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80
Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-80

Technischer Support