ChemiFit C1-Serie Verbindungs-T-Stück EUT-C1

ChemiFit C1-Serie Verbindungs-T-Stück EUT-C1
  • Mengenrabatt
The EUT-C1 union tee is thoroughly processed not to use oil. Parts are cleaned and assembled in clean rooms and no oil or grease is used, even on the sealing material.

(i)Hinweis

  • Die Mindestbestellmenge bestimmter Produkte wird ab April 2021 geändert.Bitte prüfen Sie die Details in der Anfrage- / Bestell-Maske.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EUT1/2-C1
EUT1/4-C1
EUT3/8-C1
EUT3-C1
EUT4-C1
EUT6-C1
EUT8-C1
EUT10-C1
EUT12-C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Kompatibler Rohraußendurchm.
(Zoll)

19.39 €

5 6 Arbeitstage 12.71/2

11.61 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6.351/4

16.04 €

5 6 Arbeitstage 9.5253/8

10.52 €

5 8 Arbeitstage 3-

10.92 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 4-

12.82 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6-

13.49 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8-

14.92 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-

18.01 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel
Haupteinheits-Material Spezial-Polypropylen-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck / Saubere Umstände Werkstoff Gewinde Spezial-Polypropylen-Kunststoff
Dichtungswerkstoff EPDM Verschraubung, gleicher Ø Verschraubung, T-Stücke Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80
Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-80

Technischer Support