• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ChemiFit C1-Serie Y-Verbindung EYB-C1

ChemiFit C1-Serie Y-Verbindung EYB-C1
  • Mengenrabatt
Y Union EYB-C1 is treated with a process that uses absolutely no oil. Parts are cleaned and assembled in clean rooms. No oil or grease is used even for the sealing material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EYB1/2-C1
EYB1/4-C1
EYB1/8-C1
EYB3/8-C1
EYB4-C1
EYB6-C1
EYB8-C1
EYB10-C1
EYB12-C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Kompatibler Rohraußendurchm.
(Zoll)

17.33 €

1 8 Arbeitstage 12.71/2

14.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6.351/4

11.82 €

1 8 Arbeitstage 3.1751/8

17.91 €

5 6 Arbeitstage 9.5253/8

13.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4-

14.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6-

15.20 €

1 6 Arbeitstage 8-

16.87 €

1 6 Arbeitstage 10-

22.05 €

1 6 Arbeitstage 12-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel
Haupteinheits-Material Spezial-Polypropylen-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck / Saubere Umstände Werkstoff Gewinde Spezial-Polypropylen-Kunststoff
Dichtungswerkstoff EPDM Verschraubung, gleicher Ø Y-Verbindung Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80
Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-80

Technischer Support