Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ETC4-R1/4-C1 |
ETC4-R1/8-C1 |
ETC6-R1/4-C1 |
ETC8-R1/4-C1 |
ETC10-R3/8-C1 |
ETC12-R1/2-C1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Schraubengröße T (R) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.20 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 1/4 | ||
4.07 € | 5 | 8 Arbeitstage | 4 | 1/8 | ||
5.56 € | 5 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 1/4 | |
5.54 € | 5 | 6 Arbeitstage | 8 | 1/4 | ||
6.22 € | 5 | 8 Arbeitstage | 10 | 3/8 | ||
6.97 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 1/2 |
Loading...
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Anschluss | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Spezial-Polypropylen-Kunststoff | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck / Saubere Umstände | Werkstoff Gewinde | Spezial-Polypropylen-Kunststoff |
Dichtungswerkstoff | EPDM | Schraubmontage, Richtung | Durchgangsanschluss | Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 |
Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Schraubengröße T (R)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften