ChemiFit C1-Serie Verteiler EMA-C1

ChemiFit C1-Serie Verteiler EMA-C1

[Features]
· Completely oil-free processed product. Parts are cleaned and assembled in clean rooms. No oil or grease is used even for the sealing material.
· The tube is connected by PushOne®. No need for jigs nor tools to connect the tube.
· The liquid contact part is not metal. Fluids do not make contact with metal, so metal ions are not released.
· Non-polluting; does not produce contaminants..
· Special polypropylene resin is used as a material.
· Superior smoothness of inner surface. Injection-molded for a smooth interior.
· Double-clean packaging. Each fitting is packed in a clean room and put in a zipper sealed bag.
· The main body and the threaded part rotate. The body can rotate freely even during piping of elbow and tee.
· Compliant with the MHLW Ministerial Notification No. 201 (2006), MHW Ministerial Notification No. 370 (1959), Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EMA1/8-1/4-4S-C1

Teilenummer
EMA1/8-1/4-4S-C1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

38.46 €

13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel
Grundwerkstoff Spezial-Polypropylen-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck / Saubere Umstände Werkstoff Gewinde Spezial-Polypropylen-Kunststoff
Dichtungswerkstoff EPDM Verschraubung, gleicher Ø Verteiler Passender Rohraußen-Ø d1(Zoll) 1/8
Passender Rohraußen-Ø d2(Zoll) 1/4 Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80 Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-80

Sie befinden sich auf der Seite für ChemiFit C1-Serie Verteiler EMA-C1, die Teilenummer ist EMA1/8-1/4-4S-C1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EMA1/8-1/4-4S-C1.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support