• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelhähne Versetz-Modell VA-E

Kugelhähne Versetz-Modell VA-E
Space-saving valve and Push One fittings have been integrated. No need for jigs nor tools. The handle's operational position can be freely changed if it is causing any interference.

[Features]
· Integration of the space-saving ball valve and Push One fitting enables compact piping.
· The tube is connected by Push One.
· No need for jigs nor tools to connect the tube.
· The position of the handle can be changed.
· The handle's operational position can be freely changed if it is causing any interference.
· Nickel plated.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VA-E6-F1/4
VA-E6-M1/4
VA-E6-M1/8
VA-E8-F1/4
VA-E8-M1/4
VA-E8-M1/8
VA-E8-M3/8
VA-E10-M1/4
VA-E10-M3/8
VA-E12-M1/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibler Rohraußendurchm. Rohranschluss, Ausführung Schraubengröße

23.76 €

1 8 Arbeitstage 6 mm[Rc (R)] Rc1/4

22.20 €

1 8 Arbeitstage 6 mm[Rc (R)] R1/4

27.26 €

1 8 Arbeitstage 6 mm[Rc (R)] R1/8

27.26 €

1 8 Arbeitstage 8 mm[Rc (R)] Rc1/4

29.26 €

1 8 Arbeitstage 8 mm[Rc (R)] R1/4

29.26 €

1 15 Arbeitstage 8 mm[Rc (R)] R1/8

28.42 €

1 7 Arbeitstage 8 mm[Rc (R)] R3/8

29.58 €

1 8 Arbeitstage 10 mm[Rc (R)] R1/4

30.75 €

1 8 Arbeitstage 10 mm[Rc (R)] R3/8

34.27 €

1 8 Arbeitstage 12 mm[Rc (R)] R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Einfachdruckausführung Anzahl der Anschlüsse 2 Anschlüsse Schaltbetrieb Griff
Befestigungsmethode Unterseite Betriebszustand, Halt Halten Farbe der Bedieneinheit Blau

Technischer Support