Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft) (MPa) | Länge (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | Schwarz | 45 | ~0.8 | 20 | ||
269.68 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12.7 | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | Schwarz | 45 | ~0.8 | 100 | ||
77.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | Milchweiß | 45 | ~0.8 | 20 | ||
285.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | Milchweiß | 45 | ~0.8 | 100 | ||
27.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | Schwarz | 23 | ~0.8 | 20 | ||
27.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | Milchweiß | 23 | ~0.8 | 20 | ||
48.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | Schwarz | 29 | ~0.8 | 20 | ||
48.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | Milchweiß | 29 | ~0.8 | 20 | ||
211.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | Milchweiß | 29 | ~0.8 | 100 | ||
21.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | Schwarz | 10 | ~1.8 | 20 | ||
107.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | Schwarz | 10 | ~1.8 | 100 | ||
21.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | Milchweiß | 10 | ~1.8 | 20 | ||
19.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 15 | ~1.2 | 20 | ||
80.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 15 | ~1.2 | 100 | ||
19.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Milchweiß | 15 | ~1.2 | 20 | ||
83.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Milchweiß | 15 | ~1.2 | 100 | ||
15.97 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 3 | Bis zu 3 | Schwarz | 20 | ~0.7 | 20 | ||
15.97 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 3 | Bis zu 3 | Rot | 20 | ~0.7 | 20 | ||
27.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 20 | ~1.1 | 20 | ||
96.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 20 | ~1.1 | 100 | ||
27.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Blau | 20 | ~1.1 | 20 | ||
110.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Blau | 20 | ~1.1 | 100 | ||
27.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Milchweiß | 20 | ~1.1 | 20 | ||
110.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Milchweiß | 20 | ~1.1 | 100 | ||
27.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Rot | 20 | ~1.1 | 20 | ||
27.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Gelb | 20 | ~1.1 | 20 | ||
23.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | Schwarz | 20 | ~0.7 | 20 | ||
95.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | Schwarz | 20 | ~0.7 | 100 | ||
23.87 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | Milchweiß | 20 | ~0.7 | 20 | ||
123.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Schwarz | 35 | ~0.7 | 100 | ||
31.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Blau | 35 | ~0.7 | 20 | |
34.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Milchweiß | 35 | ~0.7 | 20 | ||
108.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Milchweiß | 35 | ~0.7 | 100 | ||
34.27 € | 1 | 24 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Rot | 35 | ~0.7 | 20 | ||
34.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Gelb | 35 | ~0.7 | 20 | ||
48.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Schwarz | 35 | ~0.7 | 20 | ||
48.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Blau | 35 | ~0.7 | 20 | ||
48.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Milchweiß | 35 | ~0.7 | 20 | ||
47.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 45 | ~0.6 | 20 | ||
184.89 € | 1 | 31 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 45 | ~0.6 | 100 | ||
47.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | Blau | 45 | ~0.6 | 20 | ||
165.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | Blau | 45 | ~0.6 | 100 | ||
47.51 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | [Grün] Grün | 45 | ~0.6 | 20 | ||
165.98 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | [Grün] Grün | 45 | ~0.6 | 100 | ||
47.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | Milchweiß | 45 | ~0.6 | 20 | ||
47.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | Gelb | 45 | ~0.6 | 20 | ||
76.16 € | 1 | 24 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | Blau | 45 | ~0.7 | 20 | ||
76.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | Milchweiß | 45 | ~0.7 | 20 | ||
246.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | Milchweiß | 45 | ~0.7 | 100 | ||
118.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | Bis zu 20 | 13 | Bis zu 15 | Schwarz | 100 | ~0.6 | 20 | ||
106.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | Bis zu 20 | 13 | Bis zu 15 | Milchweiß | 100 | ~0.6 | 20 | ||
533.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | Bis zu 20 | 13 | Bis zu 15 | Milchweiß | 100 | ~0.6 | 100 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl | Betriebsumgebung | Standard / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Werkstoff: Nylon | Weiches Nylon |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -40::100 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge(M)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften