Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft) (MPa) | Länge (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585.18 € | 1 | Verfügbar | 35 Arbeitstage | 12.7 | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | 60 | ~1.1 | 20 | |
2,443.14 € | 1 | Verfügbar | 35 Arbeitstage | 12.7 | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | 60 | ~1.1 | 100 | |
146.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | 30 | ~1.1 | 20 | |
665.83 € | 1 | Verfügbar | 35 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | 30 | ~1.1 | 100 | |
375.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | 50 | ~1.1 | 20 | ||
1,323.34 € | 1 | Verfügbar | 35 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | 50 | ~1.1 | 100 | |
119.80 € | 1 | 35 Arbeitstage | 4.76 | Bis zu 5 | 3.48 | Bis zu 4 | 20 | ~1.1 | 20 | ||
207.49 € | 1 | Verfügbar | 35 Arbeitstage | 7.94 | Bis zu 8 | 5.9 | Bis zu 6 | 40 | ~1.1 | 20 | |
882.66 € | 1 | Verfügbar | 35 Arbeitstage | 7.94 | Bis zu 8 | 5.9 | Bis zu 6 | 40 | ~1.1 | 100 | |
106.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | 15 | ~2.5 | 20 | ||
394.75 € | 1 | 35 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | 15 | ~2.5 | 100 | ||
105.68 € | 1 | 35 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 30 | ~1.7 | 20 | ||
394.75 € | 1 | 35 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 30 | ~1.7 | 100 | ||
137.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 25 | ~1.6 | 20 | ||
155.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | 40 | ~1.1 | 20 | ||
193.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | 60 | ~0.8 | 20 | ||
963.17 € | 1 | 94 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | 60 | ~0.8 | 100 | ||
397.69 € | 1 | 35 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | 60 | ~1.1 | 20 | ||
1,968.52 € | 1 | 35 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | 60 | ~1.1 | 100 | ||
239.48 € | 1 | 14 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 10 | Bis zu 10 | 90 | ~0.7 | 20 | ||
1,157.96 € | 1 | 94 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 10 | Bis zu 10 | 90 | ~0.7 | 100 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Fluorkunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard | Farbe | Halbdurchsichtig |
Werkstoff, Fluor-Kunststoff | FEP-Kunststoff | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -65::200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Länge(M)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften