Hersteller-Teilenummer: 101C4-4H
Marke: NITTA
Preis: 24.11 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
101C4-4H
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Für Schlauchmontage | Stecker/Buchse | Kupplung |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Dichtungswerkstoff | NBR | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebsdruckbereich(MPa) | ::1.0 |
Passende Rohrausführung | φ8 Schlauch | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -20 – 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Q.D.C. Kupplung Serie 101, Schlauch-Ausführung φ8, 101C4-H, die Teilenummer ist 101C4-4H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 101C4-4H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften