• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Q.D.C. Kupplung Serie 101, Push-Anschluss, 101C4-E

Q.D.C. Kupplung Serie 101, Push-Anschluss, 101C4-E
  • Mengenrabatt
[Features]
· One-touch connection between the coupler and nipple, simply push it in.
▪ When coupler side and nipple side are connected with 101C4-E, the valve at the coupler side opens automatically.
· A type with an integrated Push One fitting is available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
101C4-6E
101C4-8E
101C4-10E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohrgröße
(mm)

14.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6

16.57 €

5 8 Arbeitstage 8

17.88 €

5 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Steckverbindung Stecker/Buchse Kupplung
Haupteinheits-Material Messing Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.0
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20 – 80

Technischer Support