Hersteller-Teilenummer: 101N4-4T
Marke: NITTA
Preis: 5.24 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
101N4-4T
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Für Rohrmontage | Stecker/Buchse | Nippel |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Dichtungswerkstoff | NBR | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebsdruckbereich(MPa) | ::1.0 |
Passende Rohrausführung | N2-1-1/4 | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -20 – 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Q.D.C. Nippel Serie 101 N2-1-1 / 4, Sonderausführung Typ 101N4-T, die Teilenummer ist 101N4-4T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 101N4-4T.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften