Q.D.C. Kupplung Serie 103, Winkelstück, Typ 103C-UL

Q.D.C. Kupplung Serie 103, Winkelstück, Typ 103C-UL
With the 103C-UL, connecting the coupler side and nipple side automatically causes the valve on the coupler side to open. The integrated bamboo fitting is part of our lineup. Can be connected directly to a dedicated U5 tube.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
103C-2MUL
103C-M5UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
T-Gewindegröße (R) T-Gewindegröße (M)

14.27 €

5 8 Arbeitstage 1/8-

13.60 €

5 25 Arbeitstage -M5 x 0,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Winkelstück mit Außengewinde Stecker/Buchse Kupplung
Haupteinheits-Material Messing Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.0
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20 – 80 Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Wasser)(°C) 0-80 Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von üblichem Hydrauliköl)(°C) -20 – 80

Technischer Support