• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Q.D.C. Nippel Serie 103, U5-Schlauch, Winkelstück in Ausführung mit Tülle, 103N-HL

Q.D.C. Nippel Serie 103, U5-Schlauch, Winkelstück in Ausführung mit Tülle, 103N-HL
With the 103N-HL, connecting the coupler to the nipple automatically opens the valve on the coupler. Our lineup includes an integrated bamboo fitting. Can be connected directly to a dedicated U5 tube.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
103N-25HL
103N-40HL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohrausführung

4.11 €

1 7 Arbeitstage U5-4-4X2.5

4.58 €

1 7 Arbeitstage U5-4-6X4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp L-Stecknippelverschraubung Stecker/Buchse Nippel
Haupteinheits-Material Messing Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.0
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20 – 80 Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Wasser)(°C) 0-80 Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von üblichem Hydrauliköl)(°C) -20 – 80

Technischer Support