• Bitte beachten Sie, dass seit 29. Januar 2020 aufgrund des Coronavirus der größte Teil der Produktion aus China in andere Produktionsstätten verlagert wurde. Aus diesem Grund verlängert sich die Lieferzeit einiger solcher in andere Produktionsstätten übertragenen Produkte.

POM-NC Platten (Natur)

POM-NC Platten (Natur)
  • Mengenrabatt

· POLYPENCO® acetal is a highly crystalline engineering plastic made from acetal copolymer and a homopolymer as raw materials.
· Superior fatigue resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
POM-NC0.3-500-1000
POM-NC0.5-500-1000
POM-NC0.8-500-1000
POM-NC1.0-500-1000
POM-NC1.5-500-1000
POM-NC2.0-500-1000
POM-NC2.5-500-1000
POM-NC3.0-500-1000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Plattendicke
(mm)

17.29 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

0.3

24.62 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

0.5

35.18 €

12 Arbeitstage 0.8

42.35 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1

60.15 €

12 Arbeitstage 1.5

85.34 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2

95.94 €

24 Arbeitstage 2.5

113.83 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyacetal (POM und Duracon) Klasse Standard Farbe Weiß
Bohrungsbearbeitung Ohne Bohrungsbearbeitung Breite(mm) 500 Länge(mm) 1000
Spezifikationen Standardlänge Werkstoffbezeichnung Polypenco Azetal

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support