Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GRC-20PB-400 |
GRC-30PB-1200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (vor Schrumpfung) (mm) | Innendurchmesser (nach Schrumpfung) (mm) | Länge (m) | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 21.5 | 19.5 | 0.4 | 20PB | ||
153.89 € | 1 | 24 Arbeitstage | 32 | 29 | 1.2 | 30PB |
Loading...
Werkstoff | Leitfähiges PFA | Farbe | Schwarz | Flammbeständigkeit | NA |
---|---|---|---|---|---|
Klebstoff | NA | Besondere Eigenschaften/Anwendung | Wärmebeständig / Chemikalienbeständig / Vermeidung elektrostatischer Aufladung | (Referenz) maximale Betriebstemperatur(°C) | 260 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser (vor Schrumpfung)(mm)
Innendurchmesser (nach Schrumpfung)(mm)
Länge(m)
Nenngröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften