Konfigurierbar in [fluide Medien] Wasser, Luft und Öl
ASOH stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Wasser, Luft und Öl als fluides Medium geeignet.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NR-1001 |
NR-1002 |
NR-1003 |
NR-1004 |
NR-1006 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile) | |
---|---|---|---|---|---|
2.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/8B (6A) | ||
2.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | ||
2.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | ||
2.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
4.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) |
Loading...
Ausführung | Zugehörige Bauteile | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Montagehalterung | Werkstoff (zugehörige Bauteile) | EN CW614N Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung (zugehörige Bauteile) | NA | Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) | Wasser, Luft, Öl | Betriebstemperaturbereich (zugehörige Teile)(°C) | -50 – 150 |
Max. Betriebsdruck (zugehörige Teile)(MPa) | 3.45 | Werkstoff des passenden Rohrs (zugehörige Teile) | Kupfer | Ausführung Befestigungsschraube (zugehörige Teile) | G (mit Gewindebohrung) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften