• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ringverbinder-Innenschraube & Ring-Kniestück RL (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RL-5203
RL-5210
RL-5304
RL-5312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø

8.62 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.521/4B (8A)

8.62 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-101/4B (8A)

12.75 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.703/8B (10A)

12.75 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm12-123/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv., EN CW617N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer Anschlussgewinde, Ausführung Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 3.45 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support