Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Bördel-Ausführung Verbindung Innengewinde & Bördel Verbindung FF

Bördel-Ausführung Verbindung Innengewinde & Bördel Verbindung FF

Flare joint whose mounting-side thread is of the taper (PT) internal screw type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FF-1102
FF-1106
FF-1108
FF-1202
FF-1203
FF-1206
FF-1208
FF-1210
FF-1302
FF-1303
FF-1304
FF-1306
FF-1308
FF-1310
FF-1312
FF-1403
FF-1404
FF-1405
FF-1408
FF-1410
FF-1412
FF-1415
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(°C)

4.43 €

4 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/8B (6A)-50~150

4.43 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-61/8B (6A)-50~150

4.43 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-81/8B (6A)-50~150

4.43 €

4 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/4B (8A)-50~150

5.11 €

4 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.521/4B (8A)-50~150

4.43 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-61/4B (8A)-50~150

4.43 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-81/4B (8A)-50~150

5.11 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-101/4B (8A)-50~150

4.87 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.353/8B (10A)-50~150

5.11 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.523/8B (10A)-50~150

10.86 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.703/8B (10A)-50~150

4.87 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-63/8B (10A)-50~150

4.87 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-83/8B (10A)-50~150

5.11 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-103/8B (10A)-50~150

10.86 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm12-123/8B (10A)-50~150

10.86 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.521/2B (15A)-50~150

10.86 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.701/2B (15A)-50~150

21.68 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.881/2B (15A)-50~150

10.86 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-81/2B (15A)-50~150

10.86 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-101/2B (15A)-50~150

10.86 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm12-121/2B (15A)-50~150

21.68 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm15-151/2B (15A)-50~150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Bördelverschraubungen Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer Anschlussgewinde, Ausführung Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 3.45 Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support