• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bördel-Ausführung Verbindung doppelt öffnend Bördel Winkel FL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FL-2006
FL-2008
FL-2010
FL-2012
FL-2015
FL-2022
FL-2033
FL-2044
FL-2055
FL-2066
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

4.64 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-6-50~150

4.64 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-8-50~150

5.78 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-10-50~150

9.11 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm12-12-50~150

21.37 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm15-15-50~150

4.64 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.35-50~150

5.78 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.52-50~150

10.18 €

3 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.70-50~150

21.37 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.88-50~150

26.27 €

7 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/419.05-50~150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv., EN CW617N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Bördelverschraubungen Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer Max. Betriebsdruck(MPa) 3.45
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support