Gewindeverbindung mit ungleichem Durchmesser und 2-seitigen T-Stücken TK

Gewindeverbindung mit ungleichem Durchmesser und 2-seitigen T-Stücken TK

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TK-1332

Marke: ASOH

Preis: 15.83

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TK-1332

Teilenummer
TK-1332
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

15.83 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Werkstoff EN CW617N Äquiv.
Gewinde-Nenn-Ø M1 3/8B (10A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/4B (8A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 3/8B (10A) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeverbindung mit ungleichem Durchmesser und 2-seitigen T-Stücken TK, die Teilenummer ist TK-1332.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TK-1332.

Technischer Support