Aceball Kugelhahn BW, gerade (Messing) , zwei konische Innengewinde

Aceball Kugelhahn BW, gerade (Messing) , zwei konische Innengewinde
Material: C3771BE
· Shape: straight
· Working fluid: water, air, oil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BW-9011
BW-9022
BW-9033
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) Bohrungs-Ø d
(φ)

14.44 €

1 5 Arbeitstage 101/8B (6A)1/8B (6A)6

14.41 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)6

18.74 €

1 5 Arbeitstage 103/8B (10A)3/8B (10A)8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) Rc(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) Rc(PT)
Griffform Standardknopf Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Technischer Support