Aceball Kugelhahn BM, gerade, (Messing) , Ausführung mit Außen- / Innengewinde, konisch

Aceball Kugelhahn BM, gerade, (Messing) , Ausführung mit Außen- / Innengewinde, konisch
  • Mengenrabatt
[Features]
· Long seller recommended with confidence.
· Working actively in various fields with reliability and results.
· Integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work and time-saving and leak-prevention are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BM-9011
BM-9022
BM-9033
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) Bohrungs-Ø d
(φ)

15.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/8B (6A)1/8B (6A)6

15.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)6

19.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/8B (10A)3/8B (10A)8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) R(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) Rc(PT)
Griffform Standardknopf Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Technischer Support