Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BD-1100 |
BD-1200 |
BD-1300 |
BD-2400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) | Rohraußen-Ø D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) (Ø) | Bohrungs-Ø d (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 12 | 6 | ||
12.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 12 | 6 | ||
12.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 12 | 6 | ||
17.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 16 | 8 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) | R(PT) | Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) | Peacock-Ausführung |
Griffform | Standardknopf | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::80 |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Betriebsdruck | Maximal 0,98 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite)
Rohraußen-Ø D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite)(Ø)
Bohrungs-Ø d(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften