Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Aceball Kugelhahn BF, gerade (Messing), Kupferrohr-Bördelausführung

Aceball Kugelhahn BF, gerade (Messing), Kupferrohr-Bördelausführung

For hydraulic/pneumatic pressure equipment.

[Features]
· Integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work, saving time while providing impeccable leak prevention.
· The majority of fluid passes straight through, so any pressure loss, flow velocity/flow rate loss, etc., is minimal.
· The chrome plated body and the matching vivid colored handle enhance the appearance and function of the equipment.
· Light torque enables easy opening/closing by turning the handle by 90°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BF-1106
BF-1202
BF-1206
BF-1208
BF-1303
BF-1310
BF-2303
BF-2310
BF-2404
BF-2412
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Passender Rohraußen-Ø D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite)
(Ø)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Bohrungs-Ø d
(φ)

11.99 €

7 Arbeitstage 1/8B (6A)6-10~806

11.99 €

7 Arbeitstage 1/4B (8A)6.35-10~806

11.99 €

7 Arbeitstage 1/4B (8A)6-10~806

11.99 €

7 Arbeitstage 1/4B (8A)8-10~806

12.31 €

7 Arbeitstage 3/8B (10A)9.53-10~806

12.31 €

7 Arbeitstage 3/8B (10A)10-10~806

15.98 €

7 Arbeitstage 3/8B (10A)9.53-10~808

15.98 €

7 Arbeitstage 3/8B (10A)10-10~808

16.28 €

7 Arbeitstage 1/2B (15A)12.7-10~808

16.28 €

7 Arbeitstage 1/2B (15A)12-10~808

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) R(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) Bördelausführung für Kupferrohr
Griffform Standardknopf Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support