Aceball Kugelhahn BD, abgewinkelt, (Messing) , Peacock-Typ

Aceball Kugelhahn BD, abgewinkelt, (Messing) , Peacock-Typ
Change the handle's operational position depending on where you're using it. For drainage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BD-3100
BD-3200
BD-3300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite)

14.41 €

1 8 Arbeitstage 1/8B (6A)

14.43 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)

14.47 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) R(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) Peacock-Ausführung
Rohraußen-Ø D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite)(Ø) 12 Griffform Standardknopf Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Bohrungs-Ø d(φ) 6
Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Technischer Support