Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BH-3106 |
BH-3107 |
BH-3208 |
BH-3209 |
BH-3310 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) | Außen-Ø Spirale D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 6 | |
16.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 7 | ||
16.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 8 | |
16.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 9 | |
17.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 10.5 |
Loading...
Grundkörper, Form | Winkel | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) | R(PT) | Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) | Integrierter Schlauchnippel |
Griffform | Standardknopf | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::80 |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Bohrungs-Ø d(φ) | 6 | Betriebsdruck | Maximal 0,98 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite)
Außen-Ø Spirale D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften