Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Aceball Kugelhahn BY, abgewinkelt, (Messing), Schlauchverbinderausführung

Aceball Kugelhahn BY, abgewinkelt, (Messing), Schlauchverbinderausführung

The handle may be operated in any direction. For air cocks.

[Features]
· Short handles and colored handles are also available.
· Choose according to the operating space, environment, and type of fluid.
· Orange is the standard.
· Short handle: 25 mm; Standard handle: 40 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BY-3208
BY-3209
BY-3310
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Betriebstemperaturbereich
(℃)
Außen-Ø Spirale D
(mm)

13.50 €

7 Arbeitstage 1/4B (8A)-10~808

13.50 €

4 Arbeitstage 1/4B (8A)-10~809

13.97 €

4 Arbeitstage 3/8B (10A)-10~8010.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) R(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) Schlauchanschluss
Griffform Standardknopf Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Bohrungs-Ø d(φ) 6 Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support