Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BL-0400 |
BL-0600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) | Rohraußen-Ø D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) (Ø) | Bohrungs-Ø d (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 12.7 | 10 | ||
42.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 16 | 13 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) | R(PT) | Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) | Ausführung mit Ablass |
Griffform | Standardknopf | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::80 |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Betriebsdruck | Maximal 0,98 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite)
Rohraußen-Ø D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite)(Ø)
Bohrungs-Ø d(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften