Ace Ball RV (Messing) , Serie 8000 (abgewinkelt) BH, Ausführung mit Schlauchnippel

Ace Ball RV (Messing) , Serie 8000 (abgewinkelt) BH, Ausführung mit Schlauchnippel
The valve and mounting rotate separately, letting you freely choose the set angle and mounting port. Makes connections easy, even in tight locations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-8106
BH-8208
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Außen-Ø Spirale D
(mm)

27.26 €

1 5 Arbeitstage 1/8B (6A)6

27.30 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) R(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) Integrierter Schlauchnippel
Griffform Standardknopf Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Bohrungs-Ø d(φ) 6 Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Technischer Support