• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ciccolo Brass (verchromte Oberfläche), gerades Modell, CH, Ausführung mit integriertem Schlauchnippel

Ciccolo Brass (verchromte Oberfläche), gerades Modell, CH, Ausführung mit integriertem Schlauchnippel

[Features]
· A miniature needle valve that is easy to use, economical, and capable of finely adjusting upstream flow rates.
· Reliable with a proven track record, it is actively deployed in a variety of fields. A long-term seller that we can recommend with confidence.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CH-1106
CH-1107
CH-1208
CH-1209
CH-1309
CH-1310
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Betriebstemperaturbereich
(°C)
Außen-Ø Spirale D
(mm)

10.47 €

7 Arbeitstage 1/8B (6A)-10~806

10.47 €

7 Arbeitstage 1/8B (6A)-10~807

11.56 €

6 Arbeitstage 1/4B (8A)-10~808

10.47 €

7 Arbeitstage 1/4B (8A)-10~809

10.77 €

7 Arbeitstage 3/8B (10A)-10~809

10.77 €

7 Arbeitstage 3/8B (10A)-10~8010.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) R(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) Integrierter Schlauchnippel Griffform Runder Griff
Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsdruck 0,98 MPa

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support