Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Ciccolo-α Edelstahl (SUS-304) Serie 7000 SW, Ausführung mit zwei Innengewinden

Ciccolo-α Edelstahl (SUS-304) Serie 7000 SW, Ausführung mit zwei Innengewinden
  • Mengenrabatt

[Features]
· With its superb cost efficiency, convenience and corrosion resistance, this product is widely used as a flow control valve for chemical, medical, food and fishery-related machinery, equipment, etc.
· Dual functionality [Panel mounting function] + [Lock mechanism] is implemented in each unit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SW-7011
SW-7022
SW-7033
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) Betriebstemperaturbereich
(°C)

78.82 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 101/8B (6A)1/8B (6A)-20~150

78.82 €

11 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)-20~150

84.83 €

11 Arbeitstage 103/8B (10A)3/8B (10A)-20~150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) Rc(PT)
Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) Rc(PT) Griffform Runder Metallgriff Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebsdruck Maximal 1,96 MPa

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support