• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schlauchverbindung HS

Schlauchverbindung HS
A fitting to connect equipment and hoses. The hose connection is a union type; after mounting, it can be removed from the nut section to eliminate maintenance and worries about hose kinks.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS-1034
HS-1040
HS-1052
HS-1107
HS-1108
HS-1109
HS-1116
HS-1117
HS-1206
HS-1207
HS-1208
HS-1209
HS-1210
HS-1306
HS-1307
HS-1308
HS-1309
HS-1310
HS-1314
HS-1316
HS-1340
HS-1408
HS-1409
HS-1410
HS-1414
HS-1416
HS-1420
HS-1440
HS-1614
HS-1616
HS-1620
HS-1640
HS-1827
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgewinde, Nenn-Ø Sechskantgröße B1
(mm)
Außen-Ø Spirale D
(mm)

83.04 €

1 5 Arbeitstage 1 1/44534

95.03 €

1 5 Arbeitstage 1 1/25040

187.50 €

1 9 Arbeitstage 26052

3.13 €

1 8 Arbeitstage 1/8147

3.49 €

1 5 Arbeitstage 1/8148

3.49 €

1 5 Arbeitstage 1/8149

3.69 €

1 5 Arbeitstage 1/8126

3.69 €

1 5 Arbeitstage 1/8127

3.49 €

1 5 Arbeitstage 1/4146

3.49 €

1 9 Arbeitstage 1/4147

3.49 €

1 5 Arbeitstage 1/4148

3.49 €

1 5 Arbeitstage 1/4149

4.58 €

1 5 Arbeitstage 1/41710.5

4.09 €

1 8 Arbeitstage 3/8176

4.09 €

1 8 Arbeitstage 3/8177

4.17 €

1 8 Arbeitstage 3/8178

4.17 €

1 8 Arbeitstage 3/8179

4.17 €

1 5 Arbeitstage 3/81710.5

6.91 €

1 5 Arbeitstage 3/82214

6.91 €

1 5 Arbeitstage 3/82216

6.91 €

1 5 Arbeitstage 3/82212.7

6.22 €

1 5 Arbeitstage 1/2228

6.22 €

1 5 Arbeitstage 1/2229

6.22 €

1 5 Arbeitstage 1/22210.5

6.77 €

1 5 Arbeitstage 1/22214

6.77 €

1 5 Arbeitstage 1/22216

12.39 €

1 5 Arbeitstage 1/22720.5

6.91 €

1 5 Arbeitstage 1/22212.7

15.83 €

1 8 Arbeitstage 3/42714

15.83 €

1 8 Arbeitstage 3/42716

12.39 €

1 5 Arbeitstage 3/42820.5

15.83 €

1 9 Arbeitstage 3/42712.7

24.74 €

1 5 Arbeitstage 13527

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Strömungsmedium Wasser / Luft / Öl Grundwerkstoff EN CW614N Äquiv. Werkstoff
Form Gerader Verbinder Ausführung mit Schlauchverbindung Spirale Verbindungsausführung Anschlussnippel
Anschlussgewinde, Ausführung PT

Technischer Support