Schlauchverbindung, Schlauchverbindung mit zwei Öffnungen HS

Schlauchverbindung, Schlauchverbindung mit zwei Öffnungen HS
  • Mengenrabatt
Used to connect hoses with each other. The union type hose connecting part allows for removal (from the nut part) after attachment, alleviating any fears about the hose becoming twisted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS-2207
HS-2208
HS-2209
HS-2310
HS-2414
HS-2416
HS-2440
HS-2620
HS-2827
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø Spirale D
(mm)

5.48 €

1 5 Arbeitstage 7

5.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8

5.70 €

1 5 Arbeitstage 9

6.71 €

1 5 Arbeitstage 10.5

11.64 €

1 5 Arbeitstage 14

11.64 €

1 5 Arbeitstage 16

11.64 €

1 5 Arbeitstage 12.7

19.61 €

1 5 Arbeitstage 20.5

61.61 €

1 8 Arbeitstage 27

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Strömungsmedium Wasser / Luft / Öl Grundwerkstoff EN CW614N Äquiv. Werkstoff
Form Gerader Verbinder Ausführung mit Schlauchverbindung Spirale Verbindungsausführung Spirale

Technischer Support