Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Doppelsperrventil, Typ CBWL7, Rückschlagventil, Kugelhahn, abgewinkelte Ausführung

Doppelsperrventil, Typ CBWL7, Rückschlagventil, Kugelhahn, abgewinkelte Ausführung
  • Mengenrabatt

Has an integrated double lock joint allowing single-touch connection of resin piping. Handle length is adjustable, so a single unit can be used as a standard handle or long handle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CBWL7-1313M-S
CBWL7-1320M-S
CBWL7A-1613M-S
CBWL7A-1620M-S
CBWL7C-1613M-S
CBWL7C-1620M-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø
(Ø)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Nennmaß des passenden Kunststoffrohrs Passendes Rohr aus kreuzvernetztem Polyethylen Passendes Polybutenrohr

23.36 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 17[1/2B] 1/2B (15A)13A (15A)Ausführung PN15M/Ausführung M für LeitungswasserAusführung J/Ausführung J für Leitungswasser

25.67 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 173/4B (20A)13A (15A)Ausführung PN15M/Ausführung M für LeitungswasserAusführung J/Ausführung J für Leitungswasser

27.89 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 21.5[1/2B] 1/2B (15A)16AAusführung PN15M-

28.91 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 21.53/4B (20A)16AAusführung PN15M-

27.89 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 22[1/2B] 1/2B (15A)16A-Ausführung J/Ausführung J für Leitungswasser

28.91 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 223/4B (20A)16A-Ausführung J/Ausführung J für Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Schnellkupplung Steuerseite, Verbindungsausführung G-Gewinde
Griffform Längenverstellbarer T-förmiger Griff Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0
Verwendung von Frostschutzmittel Nicht verfügbar Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Nicht verfügbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support