Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Doppelsperrventil, Typ WB27, Außengewinde, parallel, Messing

Doppelsperrventil, Typ WB27, Außengewinde, parallel, Messing
  • Mengenrabatt

The adjustable flow rate is convenient for conserving water. Easy pipe cleaning can be facilitated with single-touch connecting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WB27-1310MA-S-1
WB27-1310MB-S-1
WB27-1310MC-S-1
WB27-1313MA-S-1
WB27-1313MB-S-1
WB27-1313MC-S-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø
(Ø)
Nennmaß des passenden Kunststoffrohrs Grifffarbe

28.91 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1310AElfenbeinfarben

28.91 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1310ABlau

28.91 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1310AOrange

28.91 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1713A (15A)Elfenbeinfarben

28.91 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1713A (15A)Blau

28.91 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1713A (15A)Orange

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser
Kugelventil, Ausführung Standarddurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Schnellkupplung Steuerseite, Verbindungsausführung G-Gewinde
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/2B (15A) Griffform Hebelgriff Kugelsitz EPDM
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Verwendung von Frostschutzmittel Nicht verfügbar
Passendes Rohr aus kreuzvernetztem Polyethylen Ausführung PN15M/Ausführung M für Leitungswasser Passendes Polybutenrohr Ausführung J/Ausführung J für Leitungswasser Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Nicht verfügbar
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support