Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Doppelsperrventil, Typ WB29, Kugelhahn mit 3-Wege-Abzweig

Doppelsperrventil, Typ WB29, Kugelhahn mit 3-Wege-Abzweig
  • Mengenrabatt

The adjustable flow rate is convenient for conserving water. Piping can be laid by single-touch connection.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WB29-1313M-S-1

Teilenummer
WB29-1313M-S-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

40.96 €

Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form 3-Wege-Abzweig Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser
Kugelventil, Ausführung Standarddurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Schnellkupplung Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(Ø) 17
Steuerseite, Verbindungsausführung G-Gewinde Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/2B (15A) Griffform Mit Antrieb
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Nennmaß des passenden Kunststoffrohrs 13A (15A)
Verwendung von Frostschutzmittel Nicht verfügbar Passendes Rohr aus kreuzvernetztem Polyethylen Ausführung PN15M/Ausführung M für Leitungswasser Passendes Polybutenrohr Ausführung J/Ausführung J für Leitungswasser
Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Nicht verfügbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelsperrventil, Typ WB29, Kugelhahn mit 3-Wege-Abzweig, die Teilenummer ist WB29-1313M-S-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WB29-1313M-S-1.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support