Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CAPORI 2-Kugelhahn, KSB3, konisches Außengewinde, Schraubendreherausführung

CAPORI 2-Kugelhahn, KSB3, konisches Außengewinde, Schraubendreherausführung
  • Mengenrabatt

The addition of an installation-check mechanism and new stepped design provides reliability and a solid connection.

[Features]
· Firm connection.
· Designed with a split ring that features a larger protrusion for secure assembly to the barb grooves of the main body after tightening the cap nut.
· Pull-out strength and sealing performance have been improved.
· Worry free installation.
· A side hole (check window) can be included in the main body to visually check insertion of the pipe following connection.
· Completion of nut tightening can be confirmed by examining whether the split ring is protruding from the end face of the cap nut.
· Easy to tighten. Tightening torque is reduced from 40 N·m to 25 N·m.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSB3-1313
KSB3B-1316
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Steuerseite, Rohrleitungs-Ø
(Ø)
Nennmaß des passenden Kunststoffrohrs Passendes Rohr aus kreuzvernetztem Polyethylen

21.83 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1713A (15A)-

25.75 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 21.516AAusführung PN10M

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser
Kugelventil, Ausführung Standarddurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung R-Gewinde Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/2B (15A)
Steuerseite, Verbindungsausführung Schnellkupplung Griffform Mit Antrieb Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Verwendung von Frostschutzmittel Passend Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support