Hersteller-Teilenummer: G-FS-T20
Marke: ONDA MFG
Preis: 27.37 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G-FS-T20
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. EN CW614N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | 3/4B (20A) |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | 3/4B (20A) | Griffform | T-Griff |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Max. Betriebsdruck(MPa) | 4.2 | Verwendung von Frostschutzmittel | Passend |
Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelhahn, FS, grüner T-Griff, die Teilenummer ist G-FS-T20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G-FS-T20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften