Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G-M1-06 |
G-M1-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kugelventil, Ausführung | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | Volldurchgang | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | ||
14.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | Standarddurchgang | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. EN CW614N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde | Griffform | Hebelgriff |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.0 | Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils | Passend |
Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kugelventil, Ausführung
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften