Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FF-08 |
FF-10 |
FF-20 |
FF-25 |
FF-32 |
FF-40 |
FF-50 |
FF-65 |
FF-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
17.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
21.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
32.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
50.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
65.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
98.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
211.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
359.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | Ausführung 400 | Kugelventil, Ausführung | Volldurchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde | Griffform | Hebelgriff | Kugelsitz | PTFE |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.8 | Verwendung von Frostschutzmittel | Passend |
Grifffarbe | Grün | Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften