Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FF-T08C |
FF-T10C |
FF-T20C |
FF-T25C |
FF-T32C |
FF-T40C |
FF-T50C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
17.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
23.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
32.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
50.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
65.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
98.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Volldurchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde |
Griffform | T-Griff | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.8 |
Verwendung von Frostschutzmittel | Passend | Grifffarbe | Orange | Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils | Passend |
Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften