Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kugelhahn F-Typ (Standardbohrung), normale Kugel, T-Griff

Kugelhahn F-Typ (Standardbohrung), normale Kugel, T-Griff
  • Mengenrabatt

Applicable fluids: Suitable for piping cold water / antifreeze / oil / air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F-T20
F-T25
F-T32
F-T40
F-T50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

17.86 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

28.12 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

40.89 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

49.21 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

71.82 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Standarddurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Steuerseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde
Griffform T-Griff Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 2.8
Verwendung von Frostschutzmittel Passend Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support